Marque: Raco
No de catalogue: 9017
Le support de montage Raco prend en charge les boîtiers de commutation de 3 po x 2 po lorsqu'il est monté sur un goujon. Il permet de monter des plaques murales basse tension standards, des ouvrages anciens ou nouveaux. Le support de montage est destiné à un seul groupe.
Catalog Number
9017
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Type
Mounting Bracket
Type d'accessoire
Box
UPC
050169090176
Dimensions
0.16 po x 2.5 po x 4.25 po
Hauteur
4.25 in
Largeur
2.5 in
Longueur
0.16 in
Poids
0.062 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
5760
Nombre de paquets minimum
20
Quantité dans l'emballage
20