HUBBELL CANADA
Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH® avec support pour boîte de jonction, HBLIACCMBJ
Image of HBLIACCMBJ Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH® avec support pour boîte de jonction, HBLIACCMBJ
*Image représentative
Image of HBLIACCMBJ Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH® avec support pour boîte de jonction, HBLIACCMBJ
Image of HBLIACCMBJ Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH® avec support pour boîte de jonction, HBLIACCMBJ

Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH® avec support pour boîte de jonction, HBLIACCMBJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLIACCMBJ

Support de montage pour certains enrouleurs de cordon de la série inREACH® avec support de boîte de jonction.

Le support de montage inREACH® réduit le travail supplémentaire associé à l'installation des enrouleurs de cordon. Le support de montage peut être installé au cours des premières étapes du projet, permettant de couper l'enrouleur de cordon en une fraction du temps et de la main d'œuvre.

  • Fonte d'aluminium avec revêtement en poudre
  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • Pour une installation plus rapide et une efficacité accrue.

Labor Savings

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLIACCMBJ

Charge de travail

Heavy Duty

Conditions environnementales

Indoor

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Black

Série

inREACH® Series

Type

Mounting Bracket

Type

Accessory

Type de fini

Powder Coated

UPC

783585494715

Dimensions

Poids

7.8 lb

Caractéristiques électriques

Charge de travail

Heavy Duty

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

90

Quantité dans l'emballage

5