HUBBELL CANADA
Image of HBLIACCMB Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH®, HBLIACCMB
Liquidation

Support de montage pour enrouleur de cordon inREACH®, HBLIACCMB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBLIACCMB

Support de montage pour certains enrouleurs de cordon de la série inREACH®.

Le support de montage inREACH® réduit le travail supplémentaire associé à l'installation des enrouleurs de cordon. Le support de montage peut être installé au cours des premières étapes du projet, permettant de couper l'enrouleur de cordon en une fraction du temps et de la main d'œuvre.

  • Fonte d'aluminium avec revêtement en poudre
  • Construction en fonte d'aluminium durable et résistante à la corrosion
  • Pour une installation plus rapide et une efficacité accrue.

Labor Savings

Général

Application

Industrial

Catalog Number

HBLIACCMB

Conditions environnementales

Indoor

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Black

Série

inREACH®

Type

Mounting Bracket

Type

Accessory

Type de fini

Powder Coated

UPC

783585494647

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Indoor

Logistique

Quantité dans l'emballage

5