HUBBELL CANADA
Image of MBD-5 Support de montage pour poteau MB - Taille du moyeu 1½", MBD-5
Image of MBD-5 Support de montage pour poteau MB - Taille du moyeu 1½", MBD-5

Support de montage pour poteau MB - Taille du moyeu 1½", MBD-5

Marque: Killark

No de catalogue: MBD-5

Support de montage de poteau en aluminium de la série MB - Taille du moyeu 1½".

La série MB est un luminaire compact à faible baie utilisant des lampes fluorescentes compactes et HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à une fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil bas et sa conception compacte permettent à la série MB de s'adapter aux zones où des luminaires plus grands ne conviendraient pas tout en fournissant un éclairage de haute qualité.

Général

Catalog Number

MBD-5

Famille de produit

Lighting

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

MB Series

Type de fini

Powder Epoxy Paint

Type de montage

  • Stanchion 25°
  • Stanchion 25°

UPC

783936992426

Dimensions

Taille du moyeu

1-1/2"