HUBBELL CANADA
Image of UB12E Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base étendue, UB12E
Discontinué

Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base étendue, UB12E

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UB12E

Support de visée universel Signal-QuickTM, 12mm, base étendue.

  • Modèles à base régulière ou prolongée
  • Action pivotante pour faciliter la visée
  • Construction durable en nylon rempli de verre.

Elongated Base

Général

Application

Sensor Mounting

Catalog Number

UB12E

Couleur

Black, Blue

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Nylon, Glass Fiber Filled

Spécifications

  • Component Style - Extended
  • Material - Glass-filled Nylon

Type d'article

UPC

783585710976

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

10