Marque: Killark
No de catalogue: MBH700-GGB2
La série MB est un luminaire compact de faible hauteur utilisant des lampes fluorescentes compactes et des lampes HID. La conception de la série MB la rend adaptée aux environnements difficiles et dangereux grâce à l'utilisation d'un aluminium fonte d'aluminium sans cuivre. Son profil mince et sa conception compacte permettent à la série MB
Catalog Number
MBH700-GGB2
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
MB
Source d'éclairage
Halogénures métalliques
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Fluted
Type de fini
Type de montage
Support mural
UPC
783936995700
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
60 Hz
Puissance en Watts
70 W
Tension nominale
Quad - 120/277/347/480 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer