Marque: Killark
No de catalogue: NV2FG13BSG
La lampe utilitaire non métallique de la série NV2 est conçue pour être utilisée avec des lampes à incandescence ou fluorescentes compactes à quatre broches. Les luminaires sont moulés à partir d'un polyester thermodurci chargé de verre pour un boîtier haute résistance adapté aux emplacements dangereux.
Catalog Number
NV2FG13BSG
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Polyester, Fiberglass Reinforced
Série
NV
Source d'éclairage
Compact Fluorescent
Type d'ampoule
Bi Pin
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Type de montage
Wall Bracket
UPC
783936050669
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
13 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer