Marque: Killark
No de catalogue: VFBGG2-100PXRSU117
Luminaire à incandescence utilitaire série V pour emplacement humide, fermé et avec joint d'étanchéité. Le boîtier est doté d'une peinture en poudre époxy appliquée électrostatiquement pour résister à la corrosion.
Catalog Number
VFBGG2-100PXRSU117
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
V Series
Source d'éclairage
Incandescent
Type d'ampoule
Medium Base
Type d'élément optique
Glass Globe - Clear
Type de fini
Type de montage
Ceiling
UPC
783936059846
Taille du moyeu
3/4"
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
150 W
Tension nominale
120-277 VAC
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
1