Application
Mounts to Ladder Tray
Catalog Number
TBS2
Couleur
Noir
Marque des goujons
NextFrame
Matériau de construction - Unité principale
Steel
Type
Tray Mount Bracket
Type de fini
Powder Coateded
Type de montage
UPC
662620661346
Capacité en pieds cubes
352.5 cu.in
Hauteur
5 in
Largeur
23.5 in
Poids
2.45 lb
Profondeur
3 in
Norme(s) de l'industrie
UL1863, EIA-310-D