Application
For use in wet or dry locations to support runs of rigid/IMC and EMT conduit from ceilings and walls
Catalog Number
2054
Matériau
Steel
Taille du support de suspension
2
UPC
050169020548
Diamètre du Tube Métallique Électrique (T.M.E.)
1 in
Dimensions
2.438 po x 0.875 po x 1.203 po
Hauteur
1.203 in
Largeur
0.875 in
Longueur
2.438 in
Poids
0.119 lb
Taille du marché
2
Taille du support de suspension
2
Taille rigide/IMC
1 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
10000
Nombre de paquets minimum
100
Quantité dans l'emballage
100