HUBBELL CANADA
Image of WA72RP30F5 Support à Relais Angle Plein N12 72 Pouces Freestanding 30X61.2 Carbon Steel - Blanc, WA72RP30F5

Support à Relais Angle Plein N12 72 Pouces Freestanding 30X61.2 Carbon Steel - Blanc, WA72RP30F5

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA72RP30F5

Support à Relais Angle Plein N12 72 Pouces Freestanding 30X61.2 Carbon Steel - Blanc.

L'angle de montage en rack pleine longueur de la série WA-RP est conçu pour installer des équipements montés en rack dans un boîtier 72 x 30. L'angle de montage en rack est utilisé dans tous les boîtiers autoportants NEMA 12.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Fabricated from 10 gauge steel. Full-length or half-length rack mounting angles are available for mounting rack-mounted equipment. If used in two-door enclosures, a center panel support must be ordered. White smooth hybrid finish.

Général

Application

For use with freestanding NEMA 12 enclosures. Available for mounting rack-mounted equipment.

Catalog Number

WA72RP30F5

Construction

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

UPC

786725417940

Dimensions

Hauteur

61 in

Hauteur actuelle

61.25 in

Largeur

74 in

Poids

23 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1