Application
Medium Base, Straight Body Keyless Porcelain
Catalog Number
RL162
Couleur
Blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Straight Body Keyless Porcelain
Type d'article
Replacement Incandescent Lampholders
UPC
883778304125
Poids
0.15 lb
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Quantité dans l'emballage
10