

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL164
Standard Product
Application
Medium Base Surface and Sign Mount
Catalog Number
RL164
Couleur
Blanc
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
2 Piece Sign Mount
Série
Lampholders
Spécifications
Taille de la lampe
Medium Base
Type
Surface & Sign Mount, Medium Base
Type d'article
Replacement Incandescent Lampholders
UPC
883778304163
Poids
0.2 lb
Taille de la lampe
Medium Base
Connectivité
Screw Terminals
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Courant nominal
2.64 A
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
250V AC kV
Norme(s) de l'industrie
C/US UL Listed
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10