HUBBELL CANADA
Supports de lampe à incandescence, base moyenne, Profil surbaissé , montage avant enfichable, vis de jonction, RL158
Image of RL158 Supports de lampe à incandescence, base moyenne, Profil surbaissé , montage avant enfichable, vis de jonction, RL158
Image of RL158 Supports de lampe à incandescence, base moyenne, Profil surbaissé , montage avant enfichable, vis de jonction, RL158

Supports de lampe à incandescence, base moyenne, Profil surbaissé , montage avant enfichable, vis de jonction, RL158

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL158

Supports de lampe à incandescence, base moyenne, Profil surbaissé , montage avant enfichable, vis de jonction.

  • Base moyenne
  • Profil bas
  • Encliquetable monté à l'avant
  • Vis de borne

Low Profile

Général

Application

Medium Base, Straight Body Keyless Porcelain

Catalog Number

RL158

Couleur

Blanc

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Front Mount Panel Mount Snap-In

Série

Lampholders

Spécifications

  • Lamp Type - E26 socket
  • Material - Porcelain
  • Mounting - Front mount, panel mount, snap-in

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Straight Body Keyless Porcelain

Type d'article

Replacement Incandescent Lampholders

UPC

883778304101

Dimensions

Poids

0.15 lb

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw Terminals

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

10