HUBBELL CANADA
Image of RL150 Supports et douilles de lampe, extension de douille, moyen à moyen, porcelaine, RL150

Supports et douilles de lampe, extension de douille, moyen à moyen, porcelaine, RL150

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: RL150

Supports et douilles de lampe, extension de douille, moyen à moyen, porcelaine.

  • Extension de douille
  • Moyen à moyen
  • Porcelaine

Standard Product

Général

Catalog Number

RL150

Couleur

Blanc

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw-In

Taille de la lampe

Medium Base

Type

Incandescent, Adaptor, Medium Base

Type d'article

UPC

883778112188

Dimensions

Taille de la lampe

Medium Base

Caractéristiques électriques

Connectivité

Screw-In

Courant nominal

2.64 A

Fréquence nominale

60 Hz

Tension nominale

250V AC kV

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

C/US UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4900

Quantité dans l'emballage

50