Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RL413HSI
Standard Product
Application
Compact Fluorescent
Catalog Number
RL413HSI
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Matériel - quincaillerie de montage
Horizontal Snap-In
Spécifications
Taille de la lampe
GX23 Base
Type
Compact Fluorescent
Type d'article
UPC
883778303920
Taille de la lampe
GX23 Base
Connectivité
Screw Terminals
Fréquence nominale
60 Hz
Tension nominale
600V AC kV
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conformité RoHS
CM
Quantité dans l'emballage
10