Marque: Killark
No de catalogue: SWB-2
Les boîtiers arrière des stations de contrôle de la série SWB de Killark offrent des solutions de contrôle dans les zones dangereuses pour fournir des fonctions de démarrage/arrêt du moteur, des indications de voyants lumineux LED et plus encore pour une utilisation avec les couvercles XCS et XS de Killark. Pour utilisation en Classe 1 Division
Application
Emplacements dangereux en raison de la présence de gaz ou de vapeurs inflammables, de poussières combustibles ou de fibres ou de poussières facilement inflammables. Installations dans les raffineries de pétrole, les usines chimiques et pétrochimiques et autres installations de traitement ou de stockage où des produits similaires sont utilisés.
Catalog Number
SWB-2
Couleur
Gris
Famille de produit
Controls
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
SWB Series
Type
Corps du dispositif en aluminium
Type de montage
Mur
UPC
783936630021
Dimensions
7.875 po x 3.5 po x 3.5 po
Hauteur
3.5 in
Largeur
3.5 in
Longueur
7.875 in
Poids
1.39 lb
Poids brut de l'emballage
1.39
Profondeur
2-1/4 in
Taille du moyeu
3/4"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR11712
Numéro de dossier « UL »
E53360
Quantité dans l'emballage
5