HUBBELL CANADA
Image of H0389 Système Kellems® étanche, connecteur mâle 90° étanche, ⅜", acier, non isolé, H0389

Système Kellems® étanche, connecteur mâle 90° étanche, ⅜", acier, non isolé, H0389

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: H0389

Système Kellems® étanche, connecteur mâle 90° étanche, ⅜", acier, non isolé.

Connecteurs de conduits isolés et non isolés - Hubbell propose une large gamme de raccords métalliques étanches aux liquides à utiliser avec les conduits métalliques étanches aux liquides et Polytuff I. Hubbell propose des tailles commerciales de 3/8" à 4" en droit, 45° et 90° conceptions de corps. La plupart des connecteurs sont disponibles avec des gorges isolées ou non isolées. Les raccords étanches aux liquides sont fabriqués avec précision selon des normes rigoureuses garantissant facilité d'utilisation et fiabilité. Les tailles de corps droit ½" et ¾" sont répertoriées pour les classifications environnementales UL Type 3R, 4, 12 et 13.

  • L'écrou hexagonal comprime l'anneau sur le conduit
  • Le joint en nylon assure l'étanchéité au niveau du moyeu
  • La virole en acier non intégrée assure l'étanchéité du conduit.