HUBBELL CANADA
Image of B2075 Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, ¾", 100 pieds, B2075

Système étanche Kellems®, tube NM PolyTuff® II, ¾", 100 pieds, B2075

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: B2075

Système étanche Kellems®, tube non-métallique PolyTuff® II, ¾", 100 pieds.

Les tubes étanches aux liquides sont conçus pour abriter et protéger de manière permanente les câbles souterrains de l'humidité, des débris, des rongeurs et d'autres dangers environnementaux qui peuvent endommager le câble au fil du temps. Les marques Kellems de conduits étanches aux liquides (conduits PolyTuff® I et tubes PolyTuff® II) sont dotées d'une construction non métallique à base de PVC, évitant les problèmes de corrosion tout en offrant une résistance élevée, une flexibilité supérieure et une maniabilité exceptionnelle. Comparés aux métaux, ils peuvent être déployés dans des directions flexibles, s'adaptant même à des virages serrés. Ils peuvent être coupés proprement, sans bords irréguliers dommageables, et contribuent à éviter des problèmes coûteux de fatigue et de séparation des sections. Les tailles sont disponibles de ?" à 2" de diamètre. Les conduits étanches Kellems s'associent à des connecteurs en nylon qui sont totalement non conducteurs, résistants à la corrosion et plus faciles à installer que les raccords métalliques étanches aux liquides. Ils sont dotés d'une conception brevetée SwingLok® qui élimine le besoin de raccords droits séparés, à 45 degrés et 90 degrés en offrant une gamme complète dans un seul appareil. De plus, ces connecteurs non métalliques Kellems ont une conception unique qui permet les classifications UL 50 de 3R, 4X, 12 et 13.

  • Noyau en PVC avec parois ondulées collées à la gaine en PVC
  • La construction non métallique met fin à la fatigue du métal et aux problèmes de séparation
  • Traite facilement les virages, les tours, les courbes, les embranchements et les lignes droites.

Emplacements humides et mouillés

Général

Application

UL1660

Capacité de charge

Extra Flexible

Catalog Number

B2075

Couleur

Noir

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

PVC rigide et flexible co-extrudé

Spécifications

  • Bend Radius Inches (mm) - 3.00" (76.2)
  • Conduit ID/OD Inches (mm) - .83"/1.04" (21.1/26.4)
  • Material - Co-extruded rigid and flexible PVC
  • Trade Size - 3/4 Inch

Type

PolyTuff® II Tuyau étanche

Type d'article

Produit standard

Type de fini

UPC

783585333229

Dimensions

Largeur

1.04 in

Longueur

100 ft

Taille du marché

3/4

Caractéristiques électriques

Tension nominale

300 V

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • CSA Certified
  • UL Recognized

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Capacité de charge

Extra Flexible

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2000

Quantité dans l'emballage

100