HUBBELL CANADA
Image of S1PTFFAL Systèmes de livraison au sol, SystemOne, FRPT, monobloc, alimentation de meubles, S1PTFFAL

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, FRPT, monobloc, alimentation de meubles, S1PTFFAL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PTFFAL

Systèmes de livraison au sol, SystemOne, traversée coupe-feu, monobloc, alimentation de meubles, aluminium.

  • Disponible avec boîte de jonction de puissance intégrale 
  • Excellente solution pour la rénovation et la nouvelle construction 
  • Accepte tous les couvercles et sous-plaques Hubbell SystemOne

Produit standard

Général

Application

Unités complètes

Catalog Number

S1PTFFAL

Construction

Fabriqué

Couleur

Aluminium

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

N/A

Nombre de prises de sortie

No Devices

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT Furniture Feed - Complete Kits

Type d'article

Traversée coupe-feu affleurante

Type de fini

UPC

783585371719

Lié au conducteur

Entrée de câble

Cable Access Door

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • ULC CEYYC Listed
  • ULC R8429 Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

No Devices

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

55

Quantité dans l'emballage

1