HUBBELL CANADA
Systèmes de livraison, boîtiers de surface de travail, encastrés, câblables sur place, noirs., WSBBHWBK
Image of WSBBHWBK Systèmes de livraison, boîtiers de surface de travail, encastrés, câblables sur place, noirs., WSBBHWBK
Image of WSBBHWBK Systèmes de livraison, boîtiers de surface de travail, encastrés, câblables sur place, noirs., WSBBHWBK
Image of WSBBHWBK Systèmes de livraison, boîtiers de surface de travail, encastrés, câblables sur place, noirs., WSBBHWBK
Discontinué

Systèmes de livraison, boîtiers de surface de travail, encastrés, câblables sur place, noirs., WSBBHWBK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WSBBHWBK

Delivery Systems, boîtiers de plan de travail, encastrés, câblables sur place, noirs.

Ces boîtiers de surface de travail fournissent des services d'alimentation et de données au-dessus de la table et fournissent également des prises pratiques sous la surface de la table. Les unités peuvent facilement être déconnectées lorsque les tables sont déplacées ou stockées, offrant ainsi une infrastructure électrique et basse tension flexible.

  • Encastré
  • Câblage sur site
  • Noir

Empty Enclosure Only

Général

Application - pour utilisation sur

Recessed Concealed Service

Catalog Number

WSBBHWBK

Construction

Fabricated

Couleur

Black

Matériel - quincaillerie de montage

Furniture Mount

Spécifications

Dimensions - 8.98"L x 5.47"W x 2.97"H

Type

Boxes

Type d'article

Recessed Concealed Services

UPC

783585315188

Dimensions

Poids

5.05 lb

Taille de l'afficheur

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Pre-Wired Cable