Application - pour utilisation sur
Table Top
Catalog Number
TTBDS1BR
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Screw Mounting
Nombre de prises de sortie
1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening
Spécifications
Dimensions - 3.88" Diameter
Type
Boxes
Type d'article
UPC
783585129099
Entrée de câble
Knock Outs
Indicateur EU RoHs
No
Nombre de prises de sortie
1) 15A 125V Outlet, 1) 3.55 mm Audio Jack, 1) 15 Pin Gender Changer, 1) Keystone Opening
Quantité dans l'emballage
5