HUBBELL CANADA
SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre avec boîtier de raccordement, S1PTAVFITJ
Image of S1PTAVFITJ SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre avec boîtier de raccordement, S1PTAVFITJ

SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre avec boîtier de raccordement, S1PTAVFITJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PTAVFITJ

SystemOne affleurant FRPT trou de carottage de 4" de diamètre avec boîtier de raccordement, ¾" EMT pour l'alimentation et 1½" EMT pour les données.

  • Alimentation de meubles multiservice FRPT
  • Indice de résistance au feu jusqu'à 4 heures
  • (1) EMT 3/4" pour l'alimentation et (1) EMT 1½" pour les données
  • Installation abaisseur
  • Boîte de jonction S1FRPTJB incluse

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

S1PTAVFITJ

Indicateur EU RoHs

No

Matériel - quincaillerie de montage

Installation par étapes

Nombre de prises de sortie

Multi-Service

Ouvertures défonçables

Dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

In Floor Fitting

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 pouces

Type de fini

UPC

783585373027

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

Multi-Service

Ouvertures défonçables

Dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

40

Quantité dans l'emballage

1