Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPDUSL
Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPDUSL
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening, (1) StyleLine Decorator Opening
Type
Sousplaque
Type d'article
Sousplaque affleurante
Type de fini
Black
UPC
783585371757
Dimensions
5.36 po x 5.36 po x 2.31 po
Hauteur
2.31 in
Largeur
5.36 in
Longueur
5.36 in
Poids
0.38 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
(1) Duplex Opening, (1) StyleLine Decorator Opening
Nombre d'unités sur la palette
660
Quantité dans l'emballage
5