Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SFB
Preglavanized Galvanized Stamped Steel Box with PVC Riser; Concentric Knock-Outs
Application
For Use in Concrete Floors
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
S1SFB
Couleur
Gris
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Composite
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
Spécifications
Type
Round Box
UPC
783585371658
Dimensions
7.5 po x 9.54 po x 3 po
Hauteur
3 in
Largeur
9.54 in
Longueur
7.5 in
Entrée de câble
From Top
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Cast Into Concrete
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
100
Quantité dans l'emballage
1