HUBBELL CANADA
Image of S1CFCGY SystemOne Kit de bride de tapis universel pour couvercle de boîte de sol (Kit de bride de bride à tapis), S1CFCGY

SystemOne Kit de bride de tapis universel pour couvercle de boîte de sol (Kit de bride de bride à tapis), S1CFCGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1CFCGY

Kit de trousse de bride de bride à tapis pour boîte de sol universelle SystemOne.

  • Finition à revêtement en poudre durable
  • Construction en fonte d'aluminium
  • Portes à double charnière ouvertes à 180 degrés
  • Conforme à l'ADA
  • Conforme à l'eau de nettoyage

Cover/Flange; Cast Aluminum Construction; Durable Powder Coat Finish

Général

Application

Flush SystemOne Installation

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S1CFCGY

Couleur

Gris

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Spécifications

  • Cover Format - Carpet
  • For Use With - SystemOne Components
  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Universal Covers
  • Unit Package - Single

Type

Cover Flanges

Type

Flush SystemOne Universal Covers

Type d'article

Type de fini

Type de montage

(3) Screw Mount

UPC

783585371078

Dimensions

Largeur

8 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

No Devices

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

360

Quantité dans l'emballage

10