HUBBELL CANADA
Image of S1RPLUG075NKL SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 3/4", nickel, S1RPLUG075NKL

SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 3/4", nickel, S1RPLUG075NKL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1RPLUG075NKL

SystemOne, pièces de rechange, bouchons d'alimentation pour meubles 3/4", nickel.

Bouchon de remplacement 3/4" pour les couvercles d'alimentation de meubles

Standard Product

Général

Application

Through Floor Delivery, Replacement Plug

Catalog Number

S1RPLUG075NKL

Couleur

Nickel

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

SystemOne Recessed

Matériau

Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

N/A

Nombre de prises de sortie

None

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessories

Type

Flush Fire Rated Poke Through Components

Type d'article

Type de fini

Type de montage

Mounts to Furniture Feed Cover

UPC

783585443645

Dimensions

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

None