HUBBELL CANADA
SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL
Image of S1SPTL SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL
Image of S1SPTL SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL
Image of S1SPTL SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL
Image of S1SPTL SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL
+1
Image of S1SPTL SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL

SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell, S1SPTL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SPTL

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, sous-plaque, (1) ouverture de 1,60" pour prises Twist-Lock 20A ou 30A Hubbell, (2) ouvertures Keystone affleurantes Hubbell.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Standard Product; Cast Aluminum; Black Powder Paint Finish

Général

Application

Flush SystemOne Installation

Catalog Number

S1SPTL

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Noir

Famille de produit

SystemOne

Forme du couvercle

Round

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening for Hubbell 20A or 30A Twist-Lock Receptacles, (2) Hubbell Flush Keystone Openings

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - Twist-Lock® and Data
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Sub Plate

Type d'article

Flush Sub-Plate

Type de fini

Black

UPC

783585371436

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 6.26 po

Hauteur

6.26 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Poids

0.9 lb

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 1.60" Opening for Hubbell 20A or 30A Twist-Lock Receptacles, (2) Hubbell Flush Keystone Openings

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

144

Quantité dans l'emballage

1