HUBBELL CANADA
Image of S1SP4X4PA SystemOne, sous-plaque, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Panduit Mini Com, noir, S1SP4X4PA

SystemOne, sous-plaque, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Panduit Mini Com, noir, S1SP4X4PA

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SP4X4PA

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, sous-plaque, (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures Panduit Mini Com, noir.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Catalog Number

S1SP4X4PA

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Panduit Mini Com Openings

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - Panduit® Mini-Com
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Sousplaque

Type d'article

Sousplaque affleurante

Type de fini

UPC

783585371214

Dimensions

Dimensions

5.36 po x 5.36 po x 6.26 po

Hauteur

6.26 in

Largeur

5.36 in

Longueur

5.36 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(4) 20A, 125V Receptacles, (4) Panduit Mini Com Openings

Logistique

Quantité dans l'emballage

1