

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPTRACC
Standard Product; Cast Aluminum; Black Powder Paint Finish; Controlled Marked Receptacle
Application
Flush SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPTRACC
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Noir
Famille de produit
SystemOne
Forme du couvercle
Round
Matériau
Composite
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Bezel for (6) Ortronics TracJack Modules, Controlled Single 20A, 125V Receptacle
Type
Sub-Plates
Type
Sub Plate
Type d'article
Flush Sub-Plate
Type de fini
Black
UPC
783585545660
Poids
1.05 lb
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Bezel for (6) Ortronics TracJack Modules, Controlled Single 20A, 125V Receptacle