Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1SPEXT2
Produit standard ; fonte d'aluminium ; peinture poudre noire
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1SPEXT2
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Opening for (1) Extron Single MAAP or (2) Single AAP Series Adapter Plates or FSR IPS plates, Single 20A, 125V Receptacle
Spécifications
Type
Sousplaque
Type d'article
Sousplaque affleurante
Type de fini
UPC
783585371276
Dimensions
5.36 po x 5.36 po x 6.26 po
Hauteur
6.26 in
Largeur
5.36 in
Longueur
5.36 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
To Fitting in Floor
Nombre de prises de sortie
Recessed Opening for (1) Extron Single MAAP or (2) Single AAP Series Adapter Plates or FSR IPS plates, Single 20A, 125V Receptacle
Quantité dans l'emballage
1