HUBBELL CANADA
Image of S1SP4X4SYSC SystemOne, sous-plaque, prises contrôlées (4) 20A, 125V, (4) ouvertures SYSTIMAX, noir, S1SP4X4SYSC

SystemOne, sous-plaque, prises contrôlées (4) 20A, 125V, (4) ouvertures SYSTIMAX, noir, S1SP4X4SYSC

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SP4X4SYSC

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, sous-plaque, contrôlée (4) prises 20A, 125V, (4) ouvertures SYSTIMAX, noir.

  • Construction durable en fonte d'aluminium
  • Finition en poudre noire
  • Applications de grande capacité et multiservices
  • Sous-plaques de système ouvertes pour une flexibilité maximale des données

Standard Product; Cast Aluminum; Black Powder Paint Finish; Controlled Marked Receptacle

Général

Application

Flush SystemOne Installation

Catalog Number

S1SP4X4SYSC

Couleur

Noir

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Controlled (4) 20A, 125V Receptacles, (4) SYSTIMAX Openings

Type

Sub Plate

Type d'article

Type de fini

UPC

783585545608

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

Controlled (4) 20A, 125V Receptacles, (4) SYSTIMAX Openings