Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1PT3IMAL
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
S1PT3IMAL
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
No
Matériel - quincaillerie de montage
Installation par étapes
Nombre de prises de sortie
3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double
Spécifications
Type
FRPT - Complete Kits
Type d'article
Composant traversée coupe-feu de 4 po
Type de fini
UPC
783585371511
Indicateur EU RoHs
No
Norme(s) de l'industrie
Nombre de prises de sortie
3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle
Ouvertures défonçables
Couvercle à rabat double
Quantité dans l'emballage
1