HUBBELL CANADA
SystemOne, traversée coupe-feu, unité 1 pièce, ouverture Hubbell iSTATION 3 unités, prise unique 20A, 125V, socle avec finition en laiton, S1PT3IMBRSJ
Image of S1PT3IMBRSJ SystemOne, traversée coupe-feu, unité 1 pièce, ouverture Hubbell iSTATION 3 unités, prise unique 20A, 125V, socle avec finition en laiton, S1PT3IMBRSJ
Image of S1PT3IMBRSJ SystemOne, traversée coupe-feu, unité 1 pièce, ouverture Hubbell iSTATION 3 unités, prise unique 20A, 125V, socle avec finition en laiton, S1PT3IMBRSJ

SystemOne, traversée coupe-feu, unité 1 pièce, ouverture Hubbell iSTATION 3 unités, prise unique 20A, 125V, socle avec finition en laiton, S1PT3IMBRSJ

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1PT3IMBRSJ

Systèmes de distribution au sol, SystemOne, traversée coupe-feu, unité 1 pièce, ouverture Hubbell iSTATION 3 unités, prise unique 20A, 125V, socle, couvercle avec finition en laiton.

  • Excellent solution for retrofit and new construction
  • Assembly Includes FRPT, Cover Flange, Subplate and Junction Box
  • Excellente solution pour la rénovation et les nouvelles constructions 
  • l'assemblage comprend un FRPT, une bride de couvercle, une sous-plaque et une boîte de jonction.

Général

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

S1PT3IMBRSJ

Couleur

Laiton

Famille de produit

SystemOne

Indicateur EU RoHs

Non

Matériel - quincaillerie de montage

Step-Down Installation

Nombre de prises de sortie

3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".

Spécifications

  • Approval - Approved for use in the City of Chicago
  • Cover and flange - Powder coat cast aluminum
  • Min. floor thickness - 2 1/4 in. (57.2)
  • Mounting - 4 in. (101.6) cored concrete Dia. through hole

Type

FRPT - Complete Kits

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 po

Type de fini

Black

UPC

783585373133

Dimensions

Poids

6.95 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Non

Norme(s) de l'industrie

  • cULus Listed
  • Meets ADA Standards
  • UL 514A Listed

Configuration

Nombre de prises de sortie

3-Unit Hubbell iSTATION Opening, Single 20A, 125V Receptacle

Ouvertures défonçables

Couvercle à rabat double ; dans le boîtier de jonction : Haut : (1) 1", Bas : (1) 3/4", Côtés : (2) 1/2" et (1) 3/4".