HUBBELL CANADA
Image of ST225 Téléphone de mine Austdac
Image of ST225 Téléphone de mine Austdac

Téléphone de mine Austdac

Marque: Austdac

No de catalogue: ST225

Le téléphone ST225 est un téléphone intrinsèquement sûr conçu pour une utilisation dans les applications minières. Il a été conçu pour remplacer directement les téléphones désormais obsolètes A101 et A102. Le téléphone ST225 comprend un téléphone en polyester chargé de carbone et rempli de verre, enfermé dans un entourage métallique qui contient également la boîte de terminaison client, appelée chambre de terminaison tout au long de ce document. Note: Le téléphone ST225 contient un BP004, qui est une batterie rechargeable certifiée ATEX/IECEx utilisée uniquement pour les téléphones GAI-Tronics. Cette batterie sera déconnectée lors de l'expédition depuis l'usine et devra donc être reconnectée lors du processus d'installation. Note: Le téléphone de mine ST225 doit être utilisé avec le système téléphonique Austdac ST2. Le ST225 ne peut pas être connecté directement à une ligne PSTN.

Interphone I.S - ABMA3-1 - Austdac

  • Le ST225 combine les caractéristiques des téléphones 101 et 102
  • Boîtier IP 65
  • Le commutateur de pression du combiné contrôle l'appel, l'appel se termine si le commutateur est relâché
  • Bouton d'urgence programmable pouvant fournir soit un ton soit un numéro composé (par ex. 555)
  • Cordon spiralé du combiné plus long
  • Stroboscope à haute intensité monté à l'avant du téléphone pour signaler les appels
  • Haut-parleurs intégrés pour un volume de sonnerie plus élevé (95dB+) et annonces publiques via le gestionnaire de téléphone
  • Certifié IECEx / ATEX
  • Gros boutons pour utilisation avec des gants
  • Bouton de coupure du microphone pour les environnements bruyants

Général

Catalog Number

ST225