HUBBELL CANADA
Image of HXJ6Y25 Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Jaune, Lot de 25, HXJ6Y25
Discontinué

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Jaune, Lot de 25, HXJ6Y25

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HXJ6Y25

Téléphone/Données, Jack, XCELERATOR, Cat 6, Jaune, Lot de 25.

  • Third Party Verified Category 6 Component Compliant
  • Exclusive 1-Punch Termination Reduces Termination Time by 75%
  • Mating Cycles Exceed Industry Standard by Four Times

Standard Product

Général

Catalog Number

HXJ6Y25

Couleur

Yellow

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Keystone

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

UPC

662620825472

Caractéristiques électriques

Connectivité

Insulation Displacement

Résistance des contacts

100 Ohm

Tenue en tension

1000V RMS, 1414V DC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Category 6 Component
  • ISO 11801/60603-7-41 Category 6 Component

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Nombre d'articles dans l'emballage

25 Pack

Quantité dans l'emballage

4