HUBBELL CANADA
Image of AF0606 TÉLESCOPE N1 (HS/S WW) 6X6 CRBN STL -GRY, AF0606

TÉLESCOPE N1 (HS/S WW) 6X6 CRBN STL -GRY, AF0606

Marque: Wiegmann

No de catalogue: AF0606

TÉLESCOPE N1 (HS/S WW) 6X6 CRBN STL -GRY.

Général

Catalog Number

AF0606

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Type

Fitting

Type de fini

UPC

786725392056

Dimensions

Hauteur

6 in

Largeur

6 in

Poids

8 lb

Profondeur

9.5 - 15 in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

24

Quantité dans l'emballage

1