HUBBELL CANADA
Image of AF1212 Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 12X12 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, AF1212

Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 12X12 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris, AF1212

Marque: Wiegmann

No de catalogue: AF1212

Télescope NEMA 1 (passage de fils de la série HS/S) 12X12 po en acier au carbone - gris Acier au carbone - Gris.

  • Le raccord télescopique s'étend jusqu'à 15 pouces
  • Fabriqué en acier au carbone
  • Compatible avec le chemin de fer des séries HS et S

Général

Catalog Number

AF1212

Couleur

Gris

Matériau

Carbon Steel

Série

HS and S Series Wireway

Type

Fitting

Type d'accessoire

Wireway

Type de fini

UPC

786725395057

Dimensions

Hauteur

12 in

Largeur

12 in

Poids

20 lb

Profondeur

9.5 - 15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Logistique

Quantité dans l'emballage

1