HUBBELL CANADA
Image of T1010G Té N1 (charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Galvanisé, T1010G

Té N1 (charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Galvanisé, T1010G

Marque: Wiegmann

No de catalogue: T1010G

Té N1 (charnière/couverture à vis) 10X10 Acier au carbone - Galvanisé.

Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.

Raccord en T galvanisé.

Général

Application

For use with HS and S Series wireway.

Catalog Number

T1010G

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Ouvertures défonçables

Type

Fitting

Type de fini

Type de raccord

Tee

UPC

786725852291

Dimensions

Hauteur

11 in

Largeur

13 in

Longueur actuelle

15 in

Poids

13 lb

Profondeur

15 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

1

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Quantité dans l'emballage

1