
Marque: Wiegmann
No de catalogue: LJWT4A
Conçu pour protéger le câblage électrique de la saleté, de la poussière, de l'huile et de l'eau. Toutes les sections droites et tous les raccords présentent une conception ouverte pour une installation facile du câblage. Aucun passage de fils et de câbles n'est nécessaire avec cette conception. Une sélection complète de sections droites et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with LJW Series lay-in wireway.
Catalog Number
LJWT4A
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
Type
Fitting
Type d'accessoire
Telescope
Type de fini
Type de raccord
Tee
UPC
786725328086
Hauteur
5 in
Largeur
11 in
Longueur actuelle
11 in
Poids
7 lb
Profondeur
11 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
No
Ouvertures défonçables
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1