HUBBELL CANADA
Image of PAT750T3U03A2 Tête C T3 Tech 12T, 3Ah, CA, HC, PAT750T3U03A2

Tête C T3 Tech 12T, 3Ah, CA, HC, PAT750T3U03A2

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT750T3U03A2

PATRIOT® T3 Technology Pince à batterie 12 tonnes, tête en C, non couverte, (2) batteries Li-Ion 3.0Ah 18V, chargeur 120V-CA, mallette rigide.

La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 12 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C, son ouverture de mâchoire de 1,65" et son guide d'alignement breveté T-Track pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques, sertit une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • SUIVEZ les emplacements de sertissage avec le GPS intégré - Exclusivité BURNDY !
  • TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires et une validation de la force de sortie 
  • TRANSMETTRE via la technologie Bluetooth® et synchroniser les données avec le cloud 
  • Tête en C avec ouverture de mâchoire de 1,65 po avec rotation de la tête à 355° 
  • Utilisé avec les matrices en U 
  • Lampe de travail à LED lumineuse et LED rouge/verte pour valider la force de sortie 
  • Conception ergonomique améliorée avec plus d'équilibre et une meilleure adhérence pour réduire la fatigue de l'utilisateur 
  • Guide d'alignement T-Track breveté pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques 
  • Accepte les batteries lithium-ion Makita de 2,0 Ah à 6,0 Ah

Général

Application

Sertissage

Application - pour utilisation sur

Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

PAT750T3U03A2

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper, T3 Technology

Type de matrice

U Die

UPC

621945558939

Dimensions

Dimensions

15.75 po x 3.25 po x 14.75 po

Hauteur

14.75 in

Largeur

3.25 in

Largeur de la mâchoire

1.65 in

Longueur

15.75 in

Poids

14.85 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case