Marque: Burndy
No de catalogue: PAT750T3U05D3
La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 12 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C, son ouverture de mâchoire de 1,65" et son guide d'alignement breveté T-Track pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques, sertit une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
PAT750T3U05D3
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nom de commerce
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
12V-DC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Nylon Pro Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper, T3 Technology
Type de matrice
U Die
UPC
621945561373
Dimensions
15.75 po x 3.25 po x 14.75 po
Hauteur
14.75 in
Largeur
3.25 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
15.75 in
Poids
14.85 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Capacité de force de sertissage
12 ton
Source d'alimentation
12V-DC Charger
Temps de recharge
0.75 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Nylon Pro Bag
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1