HUBBELL CANADA
Image of PAT750T3U0002 Tête C T3 Tech 12T, HC, sans B/C, PAT750T3U0002

Tête C T3 Tech 12T, HC, sans B/C, PAT750T3U0002

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT750T3U0002

PATRIOT® T3 Technology Coupe-batterie 12 tonnes, tête en C, sans couvercle, sans piles, sans chargeur, étui rigide.

La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 12 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C, son ouverture de mâchoire de 1,65" et son guide d'alignement breveté T-Track pour HYGROUND® ainsi que d'autres connecteurs asymétriques, sertit une vaste gamme de Sol #14 à 750 kcmil. Connexions homologuées UL lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • TRACEZ les emplacements de sertissage avec le GPS embarqué - une exclusivité Burndy
  • TRACEZ les sertissages individuels avec des commentaires et la validation de la force de sortie
  • TRANSMETTEZ via la technologie Bluetooth® et synchronisez les données sur le cloud
  • Tête en C avec une ouverture de mâchoire de 1.65" d'ouverture de mâchoire avec rotation de la tête à 355°
  • Utilisée avec des matrices en U
  • Lampe de travail LED lumineuse et LED rouge/verte pour valider la force de sortie
  • Conception ergonomique améliorée avec plus d'équilibre et une meilleure prise en main pour réduire la fatigue de l'utilisateur
  • Guide d'alignement T-Track breveté pour HYGROUND® ainsi que pour d'autres connecteurs asymétriques
  • Accepte les batteries au lithium-ion 2,0Ah-6,0Ah Makita.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding

Capacité de force de sertissage

12 ton

Catalog Number

PAT750T3U0002

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

No Charger

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper, T3 Technology

Type de matrice

U Die

UPC

621945558953

Dimensions

Dimensions

15.75 po x 3.25 po x 14.75 po

Hauteur

14.75 in

Largeur

3.25 in

Largeur de la mâchoire

1.65 in

Longueur

15.75 in

Poids

14.85 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 sol. - 750 kcmil; Aluminum: #8 sol. - 750 kcmil; ACSR: #4 AWG - 556.5 kcmil; Ground Rod: 1/2" - 1" diameter

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

12 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

No Charger

Type d'accumulateur/bloc-piles

No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, Lanyard, Hard Case