Marque: Burndy
No de catalogue: PAT46T3SU0000
La série de sertisseuses PATRIOT® T3 Technology de 15 tonnes offre à l'utilisateur la possibilité de SUIVRE les emplacements de sertissage avec le GPS intégré, de TRACER les sertissages individuels avec des commentaires, des photos et une validation de la force de sortie, et de TRANSMETTRE des données via Bluetooth®. Avec sa conception à tête en C et son ouverture de mâchoire de 2,00", il peut sertir une vaste gamme de #8 AWG à 1 500 kcmil.
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices
Capacité de force de sertissage
15 ton
Catalog Number
PAT46T3SU0000
Marque des goujons
PATRIOT®
Série
PATRIOT® Series
Source d'alimentation
No Charger
Type
Crimper
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
No Case/Bag
Type d'outil
Battery Actuated Crimper, T3 Technology
Type de matrice
P Die and U Die with PUADP1 Adapter
UPC
621945625587
Dimensions
18.44 po x 3.26 po x 14.13 po
Hauteur
14.13 in
Largeur
3.26 in
Longueur
18.44 in
Poids
18.15 lb
Tension de fonctionnement
18 VDC
Plages de sertissage
Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter
Capacité de force de sertissage
15 ton
Source d'alimentation
No Charger
Type d'accumulateur/bloc-piles
No Batteries Included (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Crimper, Lanyard
Nombre d'unités sur la palette
12
Quantité dans l'emballage
1