HUBBELL CANADA
SKU-PAT46LWL5
SKU-PAT46LWL5

Tête de loquet 15T, 5Ah, CA, valise rigide, PAT46LWL5

Marque: Burndy

No de catalogue: PAT46LWL5

PAT46 Sertisseur de batterie à tête de loquet 15T, 5Ah Li-ion, CA, étui rigide.

La sertisseuse PATRIOT® PAT46 de 15 tonnes avec tête de verrouillage et course de vérin de 2 pouces s'adapte à sa vaste gamme de sertissage, de #8 AWG à 1 500 kcmil. Ces sertisseuses ont une tête de rotation de 355° et utilisent à la fois des matrices BURNDY® P et U (avec adaptateur PUADP1), garantissant une polyvalence à l'utilisateur. Connexions conformes lorsqu'elles sont utilisées avec le système d'ingénierie BURNDY®.

  • Ouverture de mâchoire de 2 po 
  • Utilisé avec les matrices P 
  • Matrices U avec adaptateur PUADP1 (vendu séparément) 
  • Léger, « tête de verrouillage » avec rotation de la tête à 355º 
  • Equilibré de manière ergonomique

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices

Capacité de force de sertissage

15 ton

Catalog Number

PAT46LWL5

Nom de commerce

PATRIOT®

Série

PATRIOT® Series

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type

Crimper

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'emballage

Hard Case

Type d'outil

Battery Actuated Crimper

Type de matrice

P Die and U Die with PUADP1 Adapter

Type de produit

15-Ton

UPC

621945470620

Dimensions

Dimensions

18.59 po x 3.26 po x 13.93 po

Hauteur

13.93 in

Largeur

3.26 in

Largeur de la mâchoire

2.00 in

Longueur

18.59 in

Poids

15.5 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper: #14 AWG Str. - 1500 kcmil; Aluminum: #8 AWG - 1250 kcmil; Ground Rod: 1/2"-1" diameter

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

15 ton

Liée à l'opération

Source d'alimentation

120V-AC Charger

Temps de recharge

0.75 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

5.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Crimper, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Hard Case