HUBBELL CANADA
Tête d'entrée de service 3/4 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2403
Image of 2403 Tête d'entrée de service 3/4 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2403
*Image représentative
Image of 2403 Tête d'entrée de service 3/4 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2403

Tête d'entrée de service 3/4 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT, 2403

Marque: Raco

No de catalogue: 2403

Tête d'entrée de service 3/4 po Tête de branchement rigide/IMC ou EMT.

  • Le corps en aluminium léger facilite l'installation et résiste à la corrosion
  • L'isolateur en plastique s'enlève facilement pour une insertion rapide du câble
  • Répertorié pour une utilisation dans les endroits humides
  • Autres tailles disponibles
SE CABLE

Général

Catalog Number

2403

Famille de produit

Service Entrance

Matériau

Aluminum

Type de conduit

Service Entrance

Type de connecteur

Clamp-Type

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Clamps

UPC

050169024034

Dimensions

Diamètre du trou d'isolement

  • 2 Holes 0.375 Dia in
  • 3 Holes 0.406 Dia in

Dimensions

2.125 po x 2.46 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

2.46 in

Longueur

2.125 in

Poids

0.288 lb

Taille du marché

3/4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • CSA
  • UL Listed

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Configuration

Type de connecteur

Clamp-Type

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2940

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10