Marque: Burndy
No de catalogue: Y750CHSXT
Application
Crimping
Application - pour utilisation sur
Tension Sleeves, Taps, Aerial Cable, Terminals & Splices, HYGROUND® Compression Grounding
Capacité de force de sertissage
12 ton
Catalog Number
Y750CHSXT
Nom de commerce
HYPRESS™
Type
Crimper
Type d'outil
Self-Contained Hydraulic Crimper
Type de matrice
U Die
UPC
781810464335
UPC 14 Digit GTIN
00781810464335
Dimensions
23.96 po x 8.71 po x 2.9 po
Hauteur
2.9 in
Largeur
8.71 in
Largeur de la mâchoire
1.65 in
Longueur
23.96 in
Poids
17.2 lb
Normes - Conformité RoHS
EX
Capacité de force de sertissage
12 ton
Contenu de l'emballage
Tool, Plastic Case