HUBBELL CANADA
Image of Y34BH Tête en C à distance 9T, couverte, 10 000 psi, Y34BH

Tête en C à distance 9T, couverte, 10 000 psi, Y34BH

Marque: Burndy

No de catalogue: Y34BH

Sertisseuse en cours d'usage 9 tonnes, pression de fonctionnement 10 000 psi, utilise des matrices B, pour câbles de marine et commerciaux #4 AWG-500 kcmil, couvercle en cours d'usage.

  • Revêtement en caoutchouc moulé
  • Ressort de rappel à usage intensif
  • Fonctionne avec les pompes standard de 10 000 psi
  • Conception légère
  • Gaine en caoutchouc moulé pour le corps et le coupleur hydraulique
  • Tête forgée compacte en forme de "C"
  • S'adapte aux matrices de style "B".

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Welding, N40-N500 Navy, Fexible and Extra Flexible, Aircraft Cable

Capacité de force de sertissage

9 ton

Catalog Number

Y34BH

Nom de commerce

HYPRESS™

Type

Crimper

Type d'outil

Remote Hydraulic Crimper

Type de matrice

B Die

UPC

781810408544

UPC 14 Digit GTIN

00781810408544

Dimensions

Dimensions

16.75 po x 3 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3 in

Largeur de la mâchoire

1.10 in

Longueur

16.75 in

Poids

8 lb

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Copper #4 - 500 kcmil code cable,Welding Cable: 350 kcmil,N40 to N500 Navy Cable,Flexible and Extra Flexible#4 - 4/0 Aircraft Cable; HYCRAB™ BURNDY® Network Connector System-Copper: #4 - 500 kcmil str., Aluminum: #6 - 300 kcmil

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

9 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, Metal Case