HUBBELL CANADA
Image of STFB-3 Tête météorologique 1" Aluminium EMT/Rigide, STFB-3

Tête météorologique 1" Aluminium EMT/Rigide, STFB-3

Marque: Killark

No de catalogue: STFB-3

Tête météorologique 1" Aluminium EMT/Rigide.

  • For use with aluminum or steel rigid or thinwall conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 3/4" thru 4"
  • Mounting clamp provides easy installation

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. La pince de montage permet une installation facile. Isolateurs inclus. Équilibre à trois points pour un bon alignement. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with EMT or rigid conduit.

Catalog Number

STFB-3

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

STFB

Type

Service Entrance

Type de fini

UPC

783936610023

Dimensions

Dimensions

2.62 po x 2.62 po x 3.03 po

Hauteur

3.03 in

Largeur

2.62 in

Longueur

2.62 in

Poids brut de l'emballage

0.34

Taille du moyeu

1"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5