HUBBELL CANADA
Image of FB-787 Tête météorologique 3 "Aluminium, FB-787

Tête météorologique 3 "Aluminium, FB-787

Marque: Killark

No de catalogue: FB-787

Tête météorologique 3 "Aluminium.

  • For use with threaded aluminum or steel conduit
  • Insulators included
  • Vertical mounting
  • Variety of knockout arrangements
  • Available in 1/2" thru 4"

À utiliser avec des conduits en aluminium ou en acier. Isolateurs inclus. Installation et assemblage faciles. Montage vertical.

Général

Application

For overhead service entrance. For use with threaded rigid conduit.

Catalog Number

FB-787

Couleur

Silver

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Série

FB

Type

Service Entrance

Type de fini

UPC

783936130088

Dimensions

Dimensions

9.75 po x 8.5 po x 7.25 po

Hauteur

7.25 in

Largeur

8.5 in

Longueur

9.75 in

Poids brut de l'emballage

3.77

Taille du moyeu

3"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « UL »

E22698